Menü Keresés

Szorítókar 30.0 mm Menetes betét M3 Fekete

Essentra cikkszám:

10364512

Gyártói cikkszám:

261033059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.626,4911 Ft
50 + 1.618,0027 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.265 Ft

10 x 1.626,4911 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak színe Fekete
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Threaded Insert
Testmagasság 29.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Menetméret M3
Teljes anyag Üvegszálas technopolimer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot