Menü Keresés

Szorítókar M12 Menetes betét

Essentra cikkszám:

10268391

Gyártói cikkszám:

490925

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.523,2714 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

45.233 Ft

10 x 4.523,2714 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 43.0 mm
Talpátmérő 18.5 mm
Fogantyúhossz 92.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot