Menü Keresés

Szorítókar M8 Menetes betét

Essentra cikkszám:

10268360

Gyártói cikkszám:

490922

113 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.947,1242 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

39.471 Ft

10 x 3.947,1242 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 36.0 mm
Talpátmérő 15.7 mm
Fogantyúhossz 78.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot