Menü Keresés

Szorítókar M8 65.0 mm Menetes betét Fekete

Essentra cikkszám:

10268353

Gyártói cikkszám:

490921

134 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 3.336,5441 Ft
150 + 2.798,4711 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.365 Ft

10 x 3.336,5441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Fekete
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Menetes betét
Menet anyaga Acél
Talp magassága 31.5 mm
Talpátmérő 13.5 mm
Fogantyú sugara 65.0 mm
Teljes magasság 50.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot