Menü Keresés

Szorítókar M5 Menetes betét

Essentra cikkszám:

10268315

Gyártói cikkszám:

490918

210 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.820,5875 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.206 Ft

10 x 2.820,5875 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 25.0 mm
Talpátmérő 9.7 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Menetméret M5
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot