10190371
1219275
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 299 | 1.334,0102 Ft |
| 300 + | 1.178,1929 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb színe | Szürke |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer |
| Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
| Rögzítés típusa | Threaded Insert |
| Talp magassága | 0.315 in |
| Talp magassága | 8.0 mm |
| Talpátmérő | 0.591 in |
| Talpátmérő | 15.0 mm |
| Fogantyúhossz | 73.5 mm |
| Fogantyúhossz | 2.894 in |
| Fogantyú sugara | 2.48 in |
| Fogantyú sugara | 63.0 mm |
| Teljes magasság | 43.0 mm |
| Teljes magasság | 1.693 in |
| Menethossz | 0.512 in |
| Menethossz | 13.0 mm |
| Menetméret | M8 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz