10190357
1219273
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 299 | 1.334,0102 Ft |
300 + | 1.178,1929 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Black |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Height | 8.0 mm |
Base Height | 0.315 in |
Base Diameter | 15.0 mm |
Base Diameter | 0.591 in |
Handle Length | 73.5 mm |
Handle Length | 2.894 in |
Handle Radius | 63.0 mm |
Handle Radius | 2.48 in |
Overall Height | 43.0 mm |
Overall Height | 1.693 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz