10190135
1219251
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 249 | 1.122,6896 Ft |
| 250 + | 995,1305 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb színe | Szürke |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer |
| Fogantyú kialakítása | Ferde kar |
| Rögzítés típusa | Threaded Insert |
| Talp magassága | 0.236 in |
| Talp magassága | 6.0 mm |
| Talpátmérő | 12.0 mm |
| Talpátmérő | 0.472 in |
| Fogantyúhossz | 2.047 in |
| Fogantyúhossz | 52.0 mm |
| Fogantyú sugara | 1.732 in |
| Fogantyú sugara | 44.0 mm |
| Teljes magasság | 32.5 mm |
| Teljes magasság | 1.28 in |
| Menethossz | 0.394 in |
| Menethossz | 10.0 mm |
| Menetméret | M5 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz