Menü Keresés

Szorítókar M3 30.0 mm Menetes betét Fekete

Essentra cikkszám:

10189917

Gyártói cikkszám:

1219229

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.122,6896 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.227 Ft

10 x 1.122,6896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Fekete
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
Fogantyú kialakítása Ferde kar
Rögzítés típusa Threaded Insert
Talp magassága 6.0 mm
Talpátmérő 12.0 mm
Fogantyúhossz 37.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot