Menü Keresés

Négyszögletes zárósapka 50.0 mm 40.0 mm SR 6449 Fekete

Ezt a négyszögletes érvéghüvelyt négyzet alakú végsapkának is nevezik, és ideális csőszerű termékek befejezéséhez, vonzó fényes felületet biztosítva. Anyaga rugalmas, így az alkatrész könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

10027370

Gyártói cikkszám:

SQWA-0500-040

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 658,105 Ft
200 + 220,9728 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.162 Ft

20 x 658,105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 50.0 mm
h 40.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot