Menü Keresés

Négyszögletes zárósapka 12.7 mm 15.0 mm SR 6449 Fekete

Ezt a négyszögletes érvéghüvelyt négyzet alakú végsapkának is nevezik, és ideális csőszerű termékek befejezéséhez, vonzó fényes felületet biztosítva. Anyaga rugalmas, így az alkatrész könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

10172421

Gyártói cikkszám:

SQWA-0127-015

9500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 147,6318 Ft
5000 + 46,9054 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

73.816 Ft

500 x 147,6318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 12.7 mm
h 15.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot