Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 120.0 mm M20 Fekete

Essentra cikkszám:

10351857

Gyártói cikkszám:

1485575

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 48.224,2454 Ft
10 + 43.840,2196 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.224 Ft

1 x 48.224,2454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Stud
Menetméret M20
Talp típus Merev műanyag
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Talpátmérő 120.0 mm
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot