Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 60.0 mm M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10351673

Gyártói cikkszám:

1485557

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 36.932,2899 Ft
10 + 33.574,8136 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.932 Ft

1 x 36.932,2899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M16
Talp típus Rigid
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Talpátmérő 60.0 mm
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot