Menü Keresés

Állítható láb 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Króm

Essentra cikkszám:

10158524

Gyártói cikkszám:

HVTME-5N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6 x 1.0
Talpátmérő 19.1 mm
Szín Króm
Talp típus Swivel
Menethossz 25.4 mm
Teljes magasság 40.9 mm
Terhelési kapacitás 238.1 kg
Rögzítés típusa Threaded Stud
Csukló kiképzése 15 °
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot