Menü Keresés

Alacsony profilú láb 60.0 mm M12 150.0 mm Króm

Essentra cikkszám:

10300299

Gyártói cikkszám:

550103

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 11.142,7485 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

89.142 Ft

8 x 11.142,7485 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 60.0 mm
Szín Króm
Talp típus Műanyag csukló
Menethossz 150.0 mm
Teljes magasság 175.0 mm
Terhelési kapacitás 1250.0 kg
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot