10208212
1335870
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 45.768,5547 Ft |
| 10 + | 38.140,4576 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dinamikus teherbírás | 750.0 kg |
|---|---|
| Dinamikus teherbírás | 750.0 kg |
| Statikus teherbírás | 1500.0 kg |
| Statikus teherbírás | 1500.0 kg |
| Kerékmagasság | 3.819 in |
| Kerékmagasság | 97.0 mm |
| Maximális beállítási magasság | 0.591 in |
| Maximális beállítási magasság | 15.0 mm |
| Szerelési magasság | 5.118 in |
| Szerelési magasság | 130.0 mm |
| Lemezhossz | 100.0 mm |
| Lemezhossz | 3.937 in |
| Lemezszélesség | 100.0 mm |
| Lemezszélesség | 3.937 in |
| Rögzítés típusa | Felső lemez |
| Kerék anyaga | Poliamid |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Terhelési kapacitás | 750 kg |
| Terhelési kapacitás | 750 kg |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz