Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10208205
1335869
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 33.029,3412 Ft |
| 10 + | 27.524,451 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dinamikus teherbírás | 500.0 kg |
|---|---|
| Dinamikus teherbírás | 500.0 kg |
| Statikus teherbírás | 1000.0 kg |
| Statikus teherbírás | 1000.0 kg |
| Kerékmagasság | 75.0 mm |
| Kerékmagasság | 2.953 in |
| Maximális beállítási magasság | 0.472 in |
| Maximális beállítási magasság | 12.0 mm |
| Szerelési magasság | 4.724 in |
| Szerelési magasság | 120.0 mm |
| Lemezhossz | 95.0 mm |
| Lemezhossz | 3.74 in |
| Lemezszélesség | 3.74 in |
| Lemezszélesség | 95.0 mm |
| Rögzítés típusa | Felső lemez |
| Kerék anyaga | Poliamid |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Terhelési kapacitás | 500 kg |
| Terhelési kapacitás | 500 kg |