10208182
1335867
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 30.500,4883 Ft |
| 10 + | 25.417,0876 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dinamikus teherbírás | 375.0 kg |
|---|---|
| Dinamikus teherbírás | 375.0 kg |
| Statikus teherbírás | 750.0 kg |
| Statikus teherbírás | 750.0 kg |
| Kerékmagasság | 2.953 in |
| Kerékmagasság | 75.0 mm |
| Maximális beállítási magasság | 0.472 in |
| Maximális beállítási magasság | 12.0 mm |
| Szerelési magasság | 4.724 in |
| Szerelési magasság | 120.0 mm |
| Lemezhossz | 140.0 mm |
| Lemezhossz | 5.512 in |
| Lemezszélesség | 4.331 in |
| Lemezszélesség | 110.0 mm |
| Rögzítés típusa | Felső lemez |
| Kerék anyaga | Poliamid |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Terhelési kapacitás | 375 kg |
| Terhelési kapacitás | 375 kg |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz