Menü Keresés

Szintező görgő 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Alumínium

Multifunkcionális szintező görgő poliamid kerékkel és alumínium házzal. Felső lemezes rögzítés és racsnis meghajtás.
Essentra cikkszám:

10208175

Gyártói cikkszám:

1335866

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 39.915,4006 Ft
10 + 33.262,8408 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

39.915 Ft

1 x 39.915,4006 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dinamikus teherbírás 250.0 kg
Statikus teherbírás 500.0 kg
Kerékmagasság 63.0 mm
Maximális beállítási magasság 15.0 mm
Szerelési magasság 102.0 mm
Lemezhossz 90.0 mm
Lemezszélesség 90.0 mm
Rögzítés típusa Felső lemez
Kerék anyaga Poliamid
Burkolat anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 3926300090
Terhelési kapacitás 250 kg

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot