Menü Keresés

Szintező görgő 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alumínium

Multifunkcionális szintező görgők poliamid kerékkel és alumínium házzal. Száras rögzítés és racsnis meghajtás.
Essentra cikkszám:

10208151

Gyártói cikkszám:

1335864

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 29.075,7877 Ft
10 + 24.229,8302 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.076 Ft

1 x 29.075,7877 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dinamikus teherbírás 125.0 kg
Statikus teherbírás 250.0 kg
Kerékmagasság 50.0 mm
Maximális beállítási magasság 10.0 mm
Szerelési magasság 82.0 mm
Lemezhossz 100.0 mm
Lemezszélesség 100.0 mm
Rögzítés típusa Szár
Kerék anyaga Poliamid
Burkolat anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 3926300090
Terhelési kapacitás 125.0 kg

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot