Menü Keresés

Szintező görgő 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Alumínium

Multifunkcionális szintező görgő poliamid kerékkel és alumínium házzal. Felső lemezes rögzítés és racsnis meghajtás.
Essentra cikkszám:

10208144

Gyártói cikkszám:

1335863

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 29.075,7877 Ft
10 + 24.229,8302 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.076 Ft

1 x 29.075,7877 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dinamikus teherbírás 125.0 kg
Statikus teherbírás 250.0 kg
Kerékmagasság 50.0 mm
Maximális beállítási magasság 10.0 mm
Szerelési magasság 82.0 mm
Lemezhossz 73.0 mm
Lemezszélesség 73.0 mm
Rögzítés típusa Felső lemez
Kerék anyaga Poliamid
Burkolat anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 3926300090
Terhelési kapacitás 125 kg

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot