10208120
1335861
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 18.935,776 Ft |
| 10 + | 18.557,7756 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dinamikus teherbírás | 125.0 kg |
|---|---|
| Dinamikus teherbírás | 125.0 kg |
| Statikus teherbírás | 250.0 kg |
| Statikus teherbírás | 250.0 kg |
| Kerékmagasság | 1.969 in |
| Kerékmagasság | 50.0 mm |
| Maximális beállítási magasság | 10.0 mm |
| Maximális beállítási magasság | 0.394 in |
| Szerelési magasság | 82.0 mm |
| Szerelési magasság | 3.228 in |
| Lemezhossz | 2.874 in |
| Lemezhossz | 73.0 mm |
| Lemezszélesség | 2.874 in |
| Lemezszélesség | 73.0 mm |
| Rögzítés típusa | Felső lemez |
| Kerék anyaga | Poliamid |
| Burkolat anyaga | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Terhelési kapacitás | 125 kg |
| Terhelési kapacitás | 125 kg |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz