Menü Keresés

Szintező görgő 10.0 mm 84.0 mm Alumínium

Multifunkcionális szintező görgő poliamid kerékkel és alumínium házzal. Száras rögzítés és kézikerék meghajtás.
Essentra cikkszám:

10208113

Gyártói cikkszám:

1335860

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 13.000,1483 Ft
10 + 12.739,6345 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.000 Ft

1 x 13.000,1483 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dinamikus teherbírás 30.0 kg
Statikus teherbírás 60.0 kg
Kerékmagasság 42.0 mm
Maximális beállítási magasság 10.0 mm
Szerelési magasság 71.0 mm
Lemezhossz 84.0 mm
Lemezszélesség 58.0 mm
Rögzítés típusa Szár
Kerék anyaga Poliamid
Burkolat anyaga Alumínium
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot