Menü Keresés

Rezgésmentes lábak 100.0 mm M24 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274910

Gyártói cikkszám:

493714

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 11 28.324,7927 Ft
12 + 24.061,4948 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

113.299 Ft

4 x 28.324,7927 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24
Menethossz 150.0 mm
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Talpátmérő 100.0 mm
Csukló kiképzése 7 °
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot