Menü Keresés

Rezgésmentes lábak 50.0 mm M12 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274859

Gyártói cikkszám:

493708

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 10.398,978 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

41.596 Ft

4 x 10.398,978 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 100.0 mm
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Talpátmérő 50.0 mm
Csukló kiképzése 7 °
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot