10011027
KLB-450A4-RT-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 60,9796 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágygolyó végződés típusa | Furat |
|---|---|
| Talp anyaga | Akrilalapú ragasztó |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Adhesive |
| Talp hossza | 25.4 mm |
| Talp hossza | 1 in |
| Talpszélesség | 0.512 in |
| Talpszélesség | 13.0 mm |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.402 - 0.5 in |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 10.2 - 12.7 mm |
| Teljes magasság | 1.228 in |
| Teljes magasság | 31.2 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| UL/CSA leírás | UL E71558 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz