Menü Keresés

Omega kötegelők Ragasztó 10.2 mm PA Natúr

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-0.
Essentra cikkszám:

10011003

Gyártói cikkszám:

KLB-350A4-RT-19

2734 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,3538 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.354 Ft

1000 x 53,3538 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Furat
Talp anyaga Akrilalapú ragasztó
Szín Natúr
Rögzítés módja Nincs felszerelve
Talp hossza 25.4 mm
Talpszélesség 13.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.6 - 10.2 mm
Teljes magasság 27.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot