Menü Keresés

Omega kötegelők 10.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A tekert-omega kötegelő benyomható nyílklipsszel rendelkezik és UL94 V-2 besorolású natúr polamidból készül. Használatához egyszerűen tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A köteg kivételéhez tekerje ki.
Essentra cikkszám:

10246160

Gyártói cikkszám:

460348

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 315,1347 Ft
500 - 999 283,6243 Ft
1000 + 255,2623 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.513 Ft

100 x 315,1347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Teljes magasság 35.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot