10196854
1220866
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 + | 2.703,0557 Ft |
Thread Size | M12 x 1.5 |
---|---|
Bore Diameter | 5.2 mm |
Bore Diameter | 0.205 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Length | 16.0 mm |
Overall Length | 0.63 in |
Full Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz