10196823
1220863
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 + | 1.682,4189 Ft |
Thread Size | M16 x 1.5 |
---|---|
Bore Diameter | 10.2 mm |
Bore Diameter | 0.402 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Length | 15.0 mm |
Overall Length | 0.591 in |
Full Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz