10196786
1220858
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 144 | 2.620,19 Ft |
145 + | 2.331,9837 Ft |
Thread Size | M16 x 1.5;M5 |
---|---|
Bore Diameter | 5.3 mm |
Bore Diameter | 0.209 in |
Overall Height | 34.0 mm |
Overall Height | 1.339 in |
Overall Length | 47.0 mm |
Overall Length | 1.85 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz