Menü Keresés

Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

Szellőztető dugó rozsdamentes acélból, akril kopolimerből - rövid menetekhez. Lehetővé teszi légáramlást a szellőzőn keresztül, de blokkolja a nedvességet és a szennyeződést. Gátolja a nyomásnövekedést a zárókupakon belül. Gátolja a tömítési hibák előfordulását vagy hozzáférési problémákat a nyomáseltérések miatt.
Essentra cikkszám:

10237120

Gyártói cikkszám:

34002801E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 25.690,5055 Ft
100 - 499 18.350,3611 Ft
500 + 16.515,3271 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.691 Ft

1 x 25.690,5055 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.0 mm
D 17.0 mm
H 13.5 mm
L 6.0 mm
Menetméret M20 x 1.5
Anyag Poliamid
Szín Szürke
Típus 3
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot