Menü Keresés

Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Poliamid Szürke

Essentra cikkszám:

10237083

Gyártói cikkszám:

34002796E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 9.626,0956 Ft
100 - 499 6.875,7826 Ft
500 + 6.188,2065 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.626 Ft

1 x 9.626,0956 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 4.0 mm
D 12.3 mm
H 5.8 mm
L 3.1 mm
Menetméret M4 x 0.7
Anyag Poliamid
Szín Szürke
Típus 4
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot