Menü Keresés

Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

Essentra cikkszám:

10237052

Gyártói cikkszám:

34002792E

96 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.857,169 Ft
100 - 499 1.326,5499 Ft
500 + 1.193,8961 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.857 Ft

1 x 1.857,169 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Menetméret M12 x 1.5
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot