Menü Keresés

Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

Essentra cikkszám:

10237045

Gyártói cikkszám:

34002791E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.414,091 Ft
100 - 499 1.724,3507 Ft
500 + 1.551,9156 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.414 Ft

1 x 2.414,091 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 5.5 mm
D 17.0 mm
H 9.2 mm
L 7.5 mm
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot