Menü Keresés

Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

Szellőztető dugó fekete RAL 9005 PA 5-V2, akril kopolimerből, nitril gumi. Lehetővé teszi légáramlást a szellőzőn keresztül, de blokkolja a nedvességet és a szennyeződést. Gátolja a nyomásnövekedést a zárókupakon belül. Gátolja a tömítési hibák előfordulását vagy hozzáférési problémákat a nyomáseltérések miatt.
Essentra cikkszám:

10236895

Gyártói cikkszám:

34002774E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 14.755,5616 Ft
50 + 10.539,6868 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.756 Ft

1 x 14.755,5616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 40.0 mm
D 60.0 mm
H 19.0 mm
L 18.0 mm
Menetméret M40
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Fekete
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot