Menü Keresés

Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

Essentra cikkszám:

10236611

Gyártói cikkszám:

34002743E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.157,5121 Ft
100 + 2.255,3657 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.158 Ft

1 x 3.157,5121 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 5.5 mm
Menetméret M12 x 1.5
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Szürke
Típus 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot