Menü Keresés

Szellőző csavar M12 30.0 18.0 Bézs PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20821012

Gyártói cikkszám:

20821012

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 3.202,14 Ft
100 + 2.881,926 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

64.043 Ft

20 x 3.202,14 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 ±0.2 30.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot