Menü Keresés

Szellőző csavar M5 20.0 8.5 Bézs PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20820831

Gyártói cikkszám:

20820831

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.380,44 Ft
100 + 2.142,396 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

47.609 Ft

20 x 2.380,44 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot