Menü Keresés

Szellőző csavar M4 15.0 7.0 Bézs PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20820756

Gyártói cikkszám:

20820756

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.982,04 Ft
100 + 1.783,836 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

39.641 Ft

20 x 1.982,04 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 15.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot