20241025
20241025
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.592,00 Ft |
| 100 - 249 | 1.432,00 Ft |
| 250 - 499 | 1.352,00 Ft |
| 500 - 999 | 1.272,00 Ft |
| 1000 + | 1.196,00 Ft |
| l1 +0.05|-0.0 | 4.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz