20240417
20240417
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.644,00 Ft |
| 100 - 249 | 1.480,00 Ft |
| 250 - 499 | 1.396,00 Ft |
| 500 - 999 | 1.316,00 Ft |
| 1000 + | 1.232,00 Ft |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz