Menü Keresés

Szellőző csavar Hexagonális fej M10 50.0 304 Rozsdamentes acél

Szellőztetett csavar hatlapú fejkialakítással. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20236915

Gyártói cikkszám:

20236915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.304,00 Ft
100 - 249 2.972,00 Ft
250 - 499 2.808,00 Ft
500 - 999 2.644,00 Ft
1000 + 2.480,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.304 Ft

1 x 3.304,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 50.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot