Menü Keresés

Gázpalackszelep sapka 24.3 mm Biztonsági kallantyú nélkül LDPE Sárga

A sárga LDPE gázpalackszelep-védő egy temperálható védelem, amely a szennyeződések és a por behatolása ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10073056

Gyártói cikkszám:

110007

27000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 74,6475 Ft
2000 + 50,1775 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

14.930 Ft

200 x 74,6475 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 24.3 mm
Szellőzőfül Biztonsági kallantyú nélkül
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot