Menü Keresés

Szegecses talp 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

A benyomós szegecslábak alacsony profilúak és hatékonyan befogják a standard fém csúszótalpakat.
Essentra cikkszám:

10320747

Gyártói cikkszám:

SFF-117-A4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 4999 91,4421 Ft
5000 + 79,175 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.288 Ft

200 x 91,4421 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 10.0 mm
Talpátmérő 20.0 mm
Alkatrész típusa Szegecses szerelőtalp
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Talp anyaga PP;Elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot