Menü Keresés

Szegecses talp 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Essentra cikkszám:

10009208

Gyártói cikkszám:

FSR-6

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 155,5709 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

155.571 Ft

1000 x 155,5709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 12.7 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot