Menü Keresés

Szegecses talp 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Essentra cikkszám:

10009192

Gyártói cikkszám:

FSR-5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 155,5709 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

155.571 Ft

1000 x 155,5709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 12.7 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.6 - 3.7 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot