Menü Keresés

Szegecses talp 0.146 in

A benyomós szegecslábak alacsony profilúak és hatékonyan befogják a standard fém csúszótalpakat.
Essentra cikkszám:

10154885

Gyártói cikkszám:

FF-13-P3.5X4.5B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 129,7351 Ft
1000 - 4999 116,7639 Ft
5000 + 105,0859 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.974 Ft

100 x 129,7351 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 4.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot