Menü Keresés

Szegecses talp 0.165 in

A benyomós szegecslábak alacsony profilúak és hatékonyan befogják a standard fém csúszótalpakat.
Essentra cikkszám:

10154854

Gyártói cikkszám:

FF-010-P4X7B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 127,8785 Ft
1000 - 4999 115,0933 Ft
5000 + 109,3373 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.788 Ft

100 x 127,8785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 9.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot