Menü Keresés

Szegecses talp 0.165 in Fekete

A benyomós szegecslábak alacsony profilúak és hatékonyan befogják a standard fém csúszótalpakat.
Essentra cikkszám:

10009048

Gyártói cikkszám:

FF-006-P4X8B

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 119,5953 Ft
1000 - 4999 107,6346 Ft
5000 + 96,8704 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.960 Ft

100 x 119,5953 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.1 - 4.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot